CFDX Saranat kapealle ovenkehykselle

SUPER-teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pyörivä tappi

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri.

Vakioversiot

Oven ja ovenkehyksen uppoasentamiseen (kuva 1).

  • CFDX-C-B: ruostumattomat teräsmutterit kierteitetyllä reiällä kapeassa rungossa (ovenkehys); messinkiholkit kierteitetyllä pohjareiällä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-C-p: ruostumattomat teräksiset kierretapit kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-C-SH: läpivientireiät uppokantaruuvien sijoittamiseen kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).

Asentamiseen oven (enimmäispaksuus = 5 mm) upotessa ovenkehystä vasten (kuva 2).

  • CFDX-R-B: ruostumattomat teräsmutterit kierteitetyllä reiällä kapeassa rungossa (ovenkehys); messinkiholkit kierteitetyllä pohjareiällä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-R-p: ruostumattomat teräksiset kierretapit kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
  • CFDX-G-R-SH: läpivientireiät uppokantaruuvien sijoittamiseen kapeassa rungossa (ovenkehys), messinkiholkit kierteitetyillä pohjarei´illä leveässä rungossa (ovi).
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sarana (rekisteröity muotoilu) on valmistettu kahdesta erikokoisesta rungosta (yksi leveä ja yksi kapea), käytettäväksi esimerkiksi rakenteissa, joissa on kapea ovenkehys.
Tämän tyyppinen asennus tekee asiattomien henkilöiden luvattoman käsittelyn vaikeaksi.
SH-versiot toimitetaan irrallisina asentamisen helpottamiseksi.

Kääntökulma (likimääräinen arvo)

Maks. 195° (–5° ja +190°, jossa 0° on tila, kun kaksi toisiinsa liittyvää pintaa on samalla tasolla). Älä ylitä kääntökulman rajaa, jotta saranan mekaaninen toiminta ei vaarannu.

Testi

kestävyydestä

Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
Kuvaus

Suurin käyttökuorma
Ea [N]

Murtokuormitus
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Murtokuormitus
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Murtokuormitus
R90 [N]
CFDX-C.40-B-M5498285939916334011373
CFDX-C.40-p-M5x14.5341292441715634051545

CFDX-C.40-SH.5

451275941715794731356

CFDX-C.50-B-M6

77628371219173817472165
CFDX-C.50-p-M6x14.575925961283226317792591
CFDX-C.50-SH.696928361152355617632903
CFDX-C.60-B-M683735401112207218242158
CFDX-C.60-p-M6x14.58563396896199719332436
CFDX-C.60-SH.692832181163341115024773

Testi

kestävyydestä

Aksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
__logo__CFDX_AXIAL__
__logo__CFDX_RADIAL__
__logo__CFDX_90__
KuvausSuurin käyttökuorma
Ea [N]
Murtokuormitus
Ra [N]
Suurin käyttökuorma
Er [N]
Murtokuormitus
Rr [N]
Suurin käyttökuorma
E90 [N]
Murtokuormitus
R90 [N]
CFDX-R.40-B-M5571259249514805551380
CFDX-R.40-p-M5x14.5427256245516985201413
CFDX-R.40-SH.5408286149715415251443
CFDX-R.50-B-M6115030081263178217672422
CFDX-R.50-p-M6x14.595632651321268217622640
CFDX-R.50-SH.6113730691056324016702682
CFDX-R.60-B-M694731481210232315512286
CFDX-R.60-p-M6x14.564930771123203919082492
CFDX-R.60-SH.655637411196358418314855
Käyttöohjeet

Asennusohjeet (SH-versiot)

  • Kiinnitä kapea runko ovenkehykseen ja leveä runko oveen.
  • Käytä sopivaa työkalua ja työnnä kääntötappi siltä sivulta, jolla ei ole diametristä laajennusta, kunnes se lukkiutuu saranan runkoon.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA