Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri
Vivun runko ja puristuselementti
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, sileä pinta (Ra < 0.8 μm).
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Tiivisterenkaat
Termoplastinen elastomeeri (TPE), kovuus 75 +/- 5 shore A, väri sininen RAL 5005, FDA-määräysten mukainen.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- MRY-SST-HVD: AISI 316 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- MRY-SST-p-HVD: AISI 316 ruostumaton teräs, kierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Kaikki tuotteiden ulkoiset komponentit on valmistettu elintarvikkeiden kanssa kosketuksissa oleviksi hyväksytyistä raaka-aineista (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Säätömekanismin eri osien välinen tiivistejärjestelmä tekee kahvasta lähes vesitiiviin ja ehkäisee antigeenijäännösten kertymisen.
Sopiva käytettäväksi koneissa ja laitteissa, joita joudutaan usein puhdistamaan vesisuihkulla tai joita käytetään nesteiden kanssa.
Aukoton muotoilu ja sileä pintaviimeistely takaavat tuotteen parhaan käytettävyyden.
Väriltään sininen RAL 5005 teknopolymeeri on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
Sopii tukkeutumisiin kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.
Muihin metallisella pidikeruuvilla varustettuihin säädettävien kahvojen tyyppeihin verrattuna tämä ratkaisu tarjoaa:
- Sähköeristys käyttäjälle toiminnan aikana.
- Ruostumiselle alttiit näkyvät teräsosat voidaan irrottaa.
- Mukavampi vivun irtikytkentä.
Toimintatapa
Säädön suorittamiseksi kiristämisen yhteydessä nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja palauta se sitten alkuasentoon.
Kun kahva vapautetaan, hammastukset kytkeytyvät uudelleen automaattisesti.