ERZ-SST-VD Adjustable handles

Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri, kiristyselementti ruostumatonta terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Sisäänrakennettu hammastettu sisäke sinkkiseosta metalliseen puristuselementtiin kytkemiseen.

Vakioversiot

  • ERZ-SST-VD: Puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä reiällä ja pidikeruuvilla. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.
  • ERZ-SST-p-VD: Puristuselementti AISI 303 ruostumatonta terästä kierteitetyllä tapilla ja pidikeruuvilla. Palautusjousi ruostumatonta terästä AISI 302.

Pidikeruuvi kuusisakaraisella kololla TORX®* kiinnittämiseen.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.

Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.

Sopii erityisesti silloin, kun vivun kääntökulma on rajoitettu tilanpuutteesta johtuen.

Sisäänrakennetun sinkkiseossisäkkeen metallihampaat mahdollistavat kokonaan metallista valmistettujen puristuselementtien asentamisen, joita voidaan helposti muokata koneistamalla erityisten asennusvaatimusten tapauksessa.

Toimintatapa

Toimintatapa

Kiinnityksen suorittamiseksi nosta vipua puristuselementin hampaiden vapauttamiseksi, ja vie se takaisin alkuasentoon. Kun vipu vapautetaan, palautusjousi kytkee hampaat automaattisesti.

Jos vipu ei pääse kääntymään 360°, puristuselementti voidaan helposti ruuvata kuusisakaraisella kantaruuvilla (sen jälkeen, kun vipu on irrotettu).

*TEXTRON INC:in rekisteröity tavaramerkki.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA