Teknopolymeeri, lukolla
Kiinteä sakarakansi ja värillinen keskikansi
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta, ura koodatulle avaimelle.
Laippa
Teknopolymeeri, ultraäänihitsattu.
Puristuselementti
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- VLSK-B: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä, kannellinen.
- VLSK-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä, ilman kantta.
- VLSK-p: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), kannella.
- VLSK-SST: AISI 304 ruostumaton teräsnapa, kierteitetty läpireikä, kannella.
- VLSK-SST-FP: AISI 304 ruostumaton teräsnapa, kierteitetty läpireikä, ilman kantta.
- VLSK-SST-p: AISI 304 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947 : ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), kannella.
Yllä mainittuihin toteutuksiin lisättävät indeksit:
- F: lukko 210 eri yhdistelmällä: jokaiseen lukkoon on kaksi avainta eri yhdistelmillä, avaimen voi poistaa kahdessa asennossa 180º:ssa.
- U: lukko yhdellä yhdistelmällä: kaikissa lukoissa on sama yhdistelmä, ja ne avautuvat samalla avaimella, jonka voi poistaa kahdessa asennossa 180º:ssa.
Lukko ja avaimet
Valettu sinkkiseosroottori ja staattori.
Lukossa on punainen suojakieleke lukon sulkemiseksi silloin, kun avain ei ole lukossa.
Kaksi avainta valmistettu nikkelöidystä messingistä ja teknopolymeerista.
Turvalaitteen käyttö
VLSK. turvatoimiset sakaravääntimet on suunniteltu siten, että vain valtuutettu henkilöstö voi kiertää ne auki. Näin ollen sillä on myös ilkivaltasuojatoiminto.
Nupin kiinnittämistä ja aukiruuvaamista varten työnnä erityisavain lukkoon, ja käännä sitä 180°. Näin puristuselementti ja nuppi muodostavat yhden ainoan rungon. Kun lukko viedään takaisin alkuasentoon ja avain poistetaan, nuppi kääntyy vapaasti aukiruuvaamisen ehkäisevästi.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sisäisen laitteen ja laipan erityinen muotoilu edesauttaa lian poistamista (pöly, multa tai neste).