ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Soft-touch teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, pinnoitettu soft-touch-termoplastisella elastomeerilla (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A, väri musta, mattapinta.
Raaka-aineiden pinnoite sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeiden kanssa (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Värillinen keskikansi
Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, standardiväreissä, puolikiiltävä pinta.
Vakioversiot
- VB.839-B-SOFT: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VB.839-SST-SOFT: AISI 303 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VB.839-p-SOFT: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet
Pehmeä pinnoitus lisää käyttömukavuutta myös kosteissa olosuhteissa, ja se on erityisen hyödyllinen pitkäaikaisessa käytössä tai esteisten käyttäjien tilanteessa, ja lisäksi se mahdollistaa suuremman kiristysmomentin käyttämisen.
Kolmivarsinen muoto on erityisen ergonominen.
Tuotteen muotoilu: Pehmeään pinnoitteeseen liittyvä tuotteen muotoilu antaa koneille laadukkaan ja viimeistellyn ulkomuodon.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Kolmivartiset nupit AISI 304 ruostumattomilla metalliosilla.
- Kansi muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.