ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Kumia ja terästä tai ruostumatonta terästä
Vakioversiot
- DVM.5: holkki kierteitetyllä pohjareiällä ja aluslevy kiillotettua sinkittyä terästä, tärinänvaimennusrunko NR-luonnonkumia, väri musta, kovuus 40, 55, 70 Shore A ±5.
- DVM.5-SST: holkki kierteitetyllä pohjareiällä ja aluslevy AISI 304 ruostumatonta terästä, tärinänvaimennusrunko NR-luonnonkumia, väri musta, kovuus 55 Shore A ±5.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Tukipinnan erityinen kovera muoto tarjoaa optimaalisen mukautumisen epätasaisille pinnoille.
Kumipuskurit on suunniteltu vaimentamaan tärinää, iskuja ja ääniä, joita aiheutuu liikkuvista rungoista tai koneiden ja laitteiden tasapainottamattomista tärisevistä massoista, jotka voivat aiheuttaa:
- koneen ja/tai sen viereisten koneiden toimintavika ja käyttöiän lyhentyminen;
- terveydelle vahingollinen;
- melu.
Kuormakaaviot jokaisesta koodista ovat saatavissa pyynnöstä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
Luonnonkumi NR, kovuus 40, 70 toleranssi ±5 Shore A toteutuksille, joissa on AISI 304 ruostumaton teräsalusta.