VRTP-P-SST Avoimet käsipyörät kahvalla

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta. Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Navan peitekansi

Itsekiinnittyvä peitekansi AISI 304 ruostumatonta terästä, sopii käytettäväksi kosketuksissa elintarvikkeisiin (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Vakioversiot

AISI 304 ruostumaton teräsnapa, H7 kalvettu reikä.

H9 kalvettu reikä toteutuksille uralla.

  • VRTP-P+I-SST: pyörivällä kahvalla tyyppiä I.621+x-SST polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, sertifioitu FDA:n mukaisesti.
  • VRTP-P+IR-SST: taitettavalla kahvalla tyyppiä IR.620 polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, sertifioitu FDA:n mukaisesti. AISI 304 ruostumaton terästappi, holkki ja sisäiset komponentit, AISI 316L ruostumaton terästuki.
  • K: versio reiällä ja kiilauralla mukaisesti DIN 6885/1, toleranssi P9 esim.:

79111-R-K VRTP.80-P+I-SST-8-K

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Käsipyörän umpinainen rakenne mahdollistaa helpon puhdistamisen takaosan syvennysten puuttuessa. Koska teknopolymeeri on polypropeenipohjaista ja metallikomponentit ovat ruostumatontaterästä (AISI 304), tämä VRTP -käsipyörä soveltuu käytettäväksi elintarvike-, lääke- ja lääketieteen sektoreilla.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen GN 184.5.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Käsipyörät ristikkäisrei”illä, noudattaa EN 110.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.