GN 429 Siltakahvat

Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

AISI 316L ruostumaton teräs.

Tiivisterengas

  • H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
  • E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.
  • F: FKM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -5 °C – +200°C.

Vakioversiot

Kierteitetyt sokeat reiät.

  • GN 429-MT-H: hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0.8μ), H-NBR tiivisterengas.
  • GN 429-MT-E: hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0.8μ), EPDM tiivisterengas.
  • GN 429-MT-F: hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0,8µ), FKM tiivisterengas.
  • GN 429-PL-H: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
  • GN 429-PL-E: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
  • GN 429-PL-F: peilikiillotettu pinta (RA <0,8µ), FKM tiivisterengas.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 429 kahvat on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.

Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn. PL-pintainen versio on myös DGUV-ohjeiden mukainen.

Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.

Ks. Hygieenisen muotoilun tekniset tiedot.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA