AISI 316L ruostumaton teräs, Hygieeninen muotoilu
Materiaali
AISI 316L ruostumaton teräs.
Tiivisterengas
- H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
- E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.
- F: FKM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -5 °C – +200°C.
Vakioversiot
Kierteitetty sokea reikä.
- GN 5445-MT-H: hiekkapuhallettu mattapinta, H-NBR tiivisterengas.
- GN 5445-MT-E: hiekkapuhallettu mattapinta, EPDM tiivisterengas.
- GN 5445-MT-F: hiekkapuhallettu mattapinta, FKM tiivisterengas.
- GN 5445-PL-H: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
- GN 5445-PL-E: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
- GN 5445-PL-F: peilikiillotettu pinta (RA <0,8µ), FKM tiivisterengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 5445 sakaravääntimet on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.
Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn.
Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.