ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
ESD-johtava teknopolymeerialusta, teräskanta
Alusta
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) johtava erityisteknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Pinnan resistiivisyys = 103 Ω (ASTM D257 -mittausmenetelmä).
Volyymin resistiivisyys = 103 Ω cm (ASTM D257 -mittausmenetelmä).
Nivelletty kanta
Kierteitetty sinkitty teräs säätökuusiolla.
Vakioversiot
- LV.A-ESD-C: ilman liukuestelevyä.
- LV.A-AS-ESD-C: johtava NBR-kumi, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna.
Pinnan resistiivisyys = 103 Ω (ASTM D991 -mittausmenetelmä).
Volyymin resistiivisyys = 103 Ω cm (ASTM D991 -mittausmenetelmä).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Erityinen johtava teknopolymeeri (ESD-C sähköstaattista purkausta johtava) ehkäisee elektrostaattisen varautumisen.
Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).
Alustat sopivat ESD-suojatuille alueille (EPA), joilla käsitellään komponentteja, joihin saattaa kohdistua staattisen sähkön purkauksia. Säätöjalkojen alustojen pinnassa lähtemättömästi painettu merkki (ESD-C) tunnistaa materiaalin erityiset johtavat ominaisuudet standardien EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 mukaisesti.
Tilaustiedot
Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.
Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:
- kohteen kooditAlustat
- kohteen kooditVarret ja kannat.