EMW. Yksipuolaiset käsipyörät

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Navan peitekansi

  • ECB.I: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Sisältyy toimitukseen.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Vakioversiot

Mustaoksidoitu teräskohoke, Kalvettu H7 reikä.

  • EMW+IEL: pyörivällä kahvalla IEL+x SOFT teknopolymeeripinnoitettu termoplastinen soft touch -elastomeeri (TPE).
  • EMW+IR: taitettavalla kahvalla IR.620 teknopolymeeri.
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • GN 184:  aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen - mustaoksidoitu teräs.
  • ECB.I: navan peitekansi polyesteripohjaista teknopolymeeria (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Navat reiällä ja kiilauralla mukaisesti  DIN 6885/1 toleranssi P9.

Jos haluat tilata käsipyörän uralla, täydennä koodi ja kuvaus indeksillä-K (esim. 204611-K- EMW.350+IEL A-20-K).

Jos tilausmäärät ovat riittävät: versiot lukituslaitteella (Elesa-patentti),.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA