UCFL-S Laakeriyksiköt

ovaalilaippa, tapeilla, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kannatin

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.

Holkit ja aluslevyt

Ruostumaton teräs AISI 304.

Laakeri

Korkealaatuinen, jäljitettävyyskoodeilla. Kromiteräs.

Voitelulaite

Suora tyyppi, ruostumaton teräs AISI 303, 1/8 putkikierteellä.

Tiivisterenkaat

NBR-kumi.

Suojus

Lasikuituvahvisteinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 5015 väri sininen, mattapinta.

Suljettu kansi pääkannattimelle tai läpivientiakseleille.

Vakioversiot

  • UCFL-S-T: pääkiinnike suljetulla kannella.
  • UCFL-S-P: kiinnike läpivientiakselille poratulla kannella ja NBR-kumisella tiivisterenkaalla pyöriville akseleille.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kokonaismitat noudattavat ISO 3228 vaatimuksia.

Täydellisesti tiivistettyjen tiivisterenkaiden järjestelmä takaa laakerin suojauksen lian pääsyltä. Tukialustan vähäisempi kosketuspinta mahdollistaa parhaan puhtaustason.

Maks. akselin yhdensuuntaisuusvirhe = 2,5º

Toimintatapa

Asennus akseleilla ilman päätyvasteita. Suosittelemme optimin toiminnan saavuttamiseksi säännöllistä voitelua yleisrasvalla, joka kestää korkeita lämpötiloja ja hapettumista.

UCFL-S-P - Kannatin läpivientiakselille poratulla suojuksella 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • AISI 440C ruostumaton teräslaakeri.
  • Laakeri tuuman mitoissa
  • Kannattimet akseleille, erikokoisia läpimittoja.
  • Kiinnikkeet polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeriä, RAL 5005, väri sininen, FDA-standardien mukainen.
  • Kannattimet polypropeenipohjaista (PP) teknopolymeeria, tiivisterenkaat ja öljytiiviste VITON®*.

*DuPont Dow Elastomersin rekisteröity tavaramerkki.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.