Soveltuu 19” räkkirakenteelle, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 7031, väri harmaa, mattapinta.
Vakioversiot
- MAK: messinkiholkit, M5 kierteitetyt pohjareiät takaa asentamiseen.
- MAK-FM: messinkiholkit, läpivientireiät M5 lieriökantaruuveille kuusiokololla, edestä asentamiseen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Soveltuu 19” räkkirakenteelle ja instrumentteihin yleensä.
Taulukon U-sarakkeessa on luetteloitu etupaneelin korkeusyksiköt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") oikeaa kahvojen valintaa varten.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.