Sopii 19” räkkirakenteelle, teknopolymeeri, sertifioitu itsestään sammuva
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta, mattapinta.
Vakioversiot
- MAK-AE-V0: messinkiholkit, kierteitetyt pohjareiät M5 ruuveille, asentaminen takaa.
- MAK-AE-V0-FM: messinkiholkit, läpivientireiät M5 lieriökantaruuveille kuusiokololla, asennus edestä.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Soveltuu 19” räkkirakenteelle ja instrumentteihin yleensä.
Taulukon U-sarakkeessa on luetteloitu etupaneelin korkeusyksiköt: 1U = 44,45 mm (1 6/8") oikeaa kahvojen valintaa varten.
Tekniset tiedot
V0-sertifikaatti UL-94 V (Underwriters Laboratories) mukaisesti todistaa, että määritetyn muotoisen ja mittaisen muovimateriaalisen testauskappaleen ollessa pystyasennossa, liekki sammuu 10 sekunnissa eikä palavia pisaroita ilmene.
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.