ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
RH-FG11 Vedin elektronisella kytkimellä
Teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Mikrokytkin painikkeella
Laite on muodostettu normaalisti avoimesta (NO) ja normaalisti suljetusta (NC) koskettimesta.
Standardi painike (1) tai ulostyöntyvä painike (2).
Vakioversiot
Aksiaalinen lähtö takana (S), 8-napainen liitin nikkelöityä terästä:
- RHFG11-3SG: painike sisäänrakennetulla vihreällä LEDillä (G).
- RHFG11-3SR: painike sisäänrakennetulla punaisella LEDillä (R).
- RHFG11-4SG: ulostyöntyvä painike sisäänrakennetulla vihreällä LEDillä (G).
- RHFG11-4SR: ulostyöntyvä painike sisäänrakennetulla punaisella LEDillä (G).
Lähtö takana (K), 8-napainen kaapeli, pituus 5 metriä:
- RHFG11-3KG: painike sisäänrakennetulla vihreällä LEDillä (G).
- RHFG11-3KR: painike sisäänrakennetulla punaisella LEDillä (R).
- RHFG11-4KG: ulostyöntyvä painike sisäänrakennetulla vihreällä LEDillä (G).
- RHFG11-4KR: ulostyöntyvä painike sisäänrakennetulla punaisella LEDillä (R).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Nämä kahvat RHFG11 -kytkimellä asennetaan tyypillisesti koneiden oviin tai suojuksiin. Käyttäjää pyytää painiketta painamalla ulkoisen koskettimen kautta (PCL) pääsyn suojatulle alueelle, joka näytetään punaisella LED-valolla (palaa) ja vihreällä LED-valolla (sammunut). Pääsy suojatulle alueelle on mahdollista, kun punainen LED sammuu tai vihreä LED syttyy.
| Sähköiset ominaisuudet | |
|---|---|
| LED-valon jännite | 24 Vdc |
| Jännite / painikkeen käyttövirta | 24 V AC/DC / 1 A |
Mahdolliset lisävarusteet
RHFZ-KS.G08.10: kaapeli 8-napaisella M12x1 liittimellä, pituus 10 m.