ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
ruuvikiinnitykseen, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri mustanharmaa, mattapinta.
Ruuvisuojus
- ECO.R: polyesteripohjainen teknopolymeeri (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä (kuva 1).
Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).
Vakioversiot
Läpivientireiät kierteittäville ruuveille AISI 304 ruostumatonta terästä ISO 7050 mukaisesti Ø 2,9x9,5 mm, toimitettu (ks. asennusohjeet).
- EPR-SH: avoin upotettava kahva ilman läppää.
- EPR-F-SH: kahva mustanharmaalla teknopolymeeriläpällä, mattapinta, palautusjousi ruostumatonta terästä.
Ergonomia ja muotoilu
Nykyaikainen muotoilu kompaktin muodon ansiosta. Kolon sisäinen rakenne mahdollistaa turvallisen, mukavan ja ergonomisen otteen. Värillinen ruuvinsuojus parantaa kahvan näkyvyyttä ja mahdollistaa tuotteen mukauttamisen.
Läppä on ainutkertainen ominaisuus syvennyksen täydelliseen sulkemiseen ja se avautuu vain työntämällä käden sen sisään.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut nosto- (F1) ja ulosvetovastuksen (F2) arvot ovat tulos laboratoriossa suoritetuista testeistä, jotka tehtiin vahvistettuun metallilevypaneeliin asennetuilla kahvoilla, levyn paksuus = 1,5 mm (vahvistettu testaustarkoituksessa).
Porausmalline
Paneeleilla, joiden paksuus (s) ylittää 2,5 mm, suosittelemme, että kiinnität kahvan yhdellä seuraavista toimintatavoista:
- kahdella kierteittavällä reiällä rei’issä d;
- kahdella uppokantaruuvilla M3x6 reikien kierteittämisen jälkeen paneeliin;
- kahdella uppokantaruuvilla M3x10 muttereineen, pohjareikien Ø 3,2 mm poraamisen jälkeen.
Asennusohjeet
- Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
- Aseta kahvan ylempi osa koteloon (kuva 1) ja paina alempaa osaa, kunnes se asettuu tukevasti paikalleen.
- Paina kahvaa kevyesti alaspäin (kuva 2).
- Aseta kaksi kierteittävää ruuvia paikalleen (kuva 3).
- Asenna ruuvin suojus painamalla ensin sivuista ja lopuksi keskeltä (kuva 4).
Mahdolliset lisävarusteet
- ECO.R: ruuvisuojus polyesteripohjaista teknopolymeeria (PBT) Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus (ks. taulukko).