ADT Sovite pyöreille putkille

Teknopolymeeri M.643-FM vetimille

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Sovittimilla voidaan asentaa M.643-FM -kahvat pyöreisiin putkiin, joiden läpimitta on välillä 28,6–32 mm.

Asentaminen

  • Sileä reikä, joka kulkee kokonaan putken läpi, ruuvi mutterilla ulkopuolella (kuva 1).
  • Kierteitetty reikä putken seinässä putkille, joiden paksuus > 2 mm (kuva 2).
ADT - Sovite pyöreille putkille 

Tekniset tiedot

Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA