San - Antimicrobial
Ruostumaton teräs, hygieeninen muotoilu
Materiaali
AISI 316L ruostumaton teräs.
Tiivisterengas
- H: H-NBR synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -25°C – +150°C.
- E: EPDM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -40°C – +120°C.
- F: FKM synteettinen kumi, kovuus 85 +/-5 Shore A, sininen, FDA-määräysten mukainen, kestävyys -5 °C – +200°C.
Vakioversiot
Kierteitetyt sokeat reiät.
- GN 429-MT-H: hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0.8μ), H-NBR tiivisterengas.
- GN 429-MT-E: hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0.8μ), EPDM tiivisterengas.
- GN 429-MT-F: hiekkapuhallettu mattapinta (RA < 0,8µ), FKM tiivisterengas.
- GN 429-PL-H: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), H-NBR tiivisterengas.
- GN 429-PL-E: peilikiillotettu pinta (RA < 0,8μ), EPDM tiivisterengas.
- GN 429-PL-F: peilikiillotettu pinta (RA <0,8µ), FKM tiivisterengas.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
GN 429 kahvat on tarkoitettu käytettäviksi ympäristöissä, joissa vaaditaan erityistä hygieenisyyttä.
Erityinen tiivisterengas tiivistää kierteen ulkoisilta vaikutuksilta ja estää epäpuhtauksien pääsyn. PL-pintainen versio on myös DGUV-ohjeiden mukainen.
Pinnan laatu, kulmatiiviste ja syvennysten puuttuminen ehkäisevät lian tarttumista ja helpottavat puhdistamista.