ETH. Putkivetimet

Teknopolymeeri ja alumiini

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kahvan varret

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.

Päätykannet

ECA.T: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus. Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Pyörimistä estävän putken asennusjärjestelmä

Erityinen laajennusasennusjärjestelmä putken ja kahvan varsien välillä pyörimisen estämiseksi toimenpiteen aikana.

Vakioversiot

Läpivientireiät lieriökantaruuveille kuusiokololla, kuusiokantaruuveille tai standardeille lukitusmuttereille.

  • ETH-EP: alumiiniputki, epoksihartsipinnoite, väri metallihilegrafiitti, mattapinta. Kestää erityisen hyvin kulumista, naarmuja ja kemiallisia aineita. Vältä jatkuvaa ja pitkäkestoista kosketusta kiehuvaan veteen tai höyryyn. Sivuvarret, väri harmaanmusta.
  • ETH-AN: anodisoitu alumiiniputki, luonnonvärinen. Sivuvarret, väri harmaanmusta.

Ehdotettu kiristysmomentti:

  • taka-asennus sileillä rei’illä: 8 [Nm]
  • etuasennus sileillä tai kierrerei’illä: 15 [Nm].
Yleiset tiedot

Ergonomia ja muotoilu

Putken suuri läpimitta tarjoaa hyvän ja mukavan otteen. Kahvan varsien pyörimistä estävä asennusjärjestelmä putkeen on kehitetty siten, että se tarjoaa tukevan ja turvallisen käsiteltävyyden toiminnan aikana.

Tekniset tiedot

Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F2-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

ETH-AN - Anodisoitu alumiiniputki 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Erilaiset pituudet.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • DS-ETH: väliholkit lasikuituvahvisteista polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria kahvan ja kiinnityspinnan välisen etäisyyden lisäämiseen.
  • ECA.T: sulkukannet polyamidipohjaista (PA) teknopolymeeria, Elecolors-väreissä, kiiltävä pinta, press-fit-asennus.
ETH-AN - Anodisoitu alumiiniputki 
KoodiKuvausd2hh2h4KahvalleETH-AN - Anodisoitu alumiiniputki
15251DS-ETH.35-16416101.512.5ETH.3524
15253DS-ETH.35-32432.511815ETH.3545
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA