ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
ERB-PF-CLEAN Kaksisuuntainen uppovedin
""Snap-in"" -asennus, teknopolymeeri ja helposti puhdistettava
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen, samantapainen kuin RAL 9002, mattapinta.
Standarditoteutus
Pika-asennettava kokoonpano (ks. asennusohjeet).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
ERB-PF-CLEAN kaksisuuntaiset upotetut vetokahvat sopivat liukuovien avaamiseen ja sulkemiseen. Kolon ergonominen muoto mahdollistaa turvallisen ja mukavan otteen.
ERB-PF-CLEAN, väri valkoinen, sopii käytettäväksi lääkinnällisissä ja sairaalalaitteissa sekä elintarviketeollisuuden prosessointikoneissa.
Tekniset tiedot
Taulukossa raportoidut ulosvetovastuksen arvot (F2) ovat tulos laboratoriotesteistä, jotka suoritettiin 1,5 mm paksuiseen paneeliin asennetuille kahvoille, paneeli vahvistettu testaustarkoituksessa.
Asennusohjeet
- Poraa kahvan kotelo mallineen mittojen mukaan.
- Poista kaikki porauspurseet ennen kahvan asettamista.
- Aseta kahvan kiinteällä hammastuksella varustettu puoli koteloon (kuva 1).
- Paina vastakkaista puolta (elastinen hammastus), kunnes kahva on napsahtanut täysin paikalleen (kuva 2).
| S | X | Y |
| 0,7 - 1 | 105,3 +0,2 | 51,5 + 0,2 |
| >1 - 1,5 | 105,3 +0,2 | 51,7 + 0,2 |
| >1,5 - 2,2 | 105,3 +0,2 | 52,0 + 0,2 |