M.1053-P-CLEAN Alumiiniputki pinnoituksella ja vetimen jalat väriltään valkoiset

Siirrettävät jalat, teknopolymeeri ja alumiini, helposti puhdistettava

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Kahvan läpivientivarret

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.

Putken kääntymisen estämiseksi kierrä kahvan varren sisään sijoitettu kierteittävä ruuvi Ø 3,9x6,5 loppuun saakka kiinni.

Sulkukannet

  • ECS.T: Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri valkoinen samantapainen kuin RAL 9002, mattapinta, press-fit-asennus (kuva 1).: Toimitettu, irrotettavissa ruuvinvääntimellä.

Saatavissa myös erikseen myytävänä lisävarusteena (ks. taulukko).

Päätysuojukset

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, mattapinta.

M.1053-P-CLEAN - Alumiiniputki pinnoituksella ja kahvan varret väriltään valkoiset 

Asentaminen

Läpivientireikä etu- tai taka-asennukseen lieriökantaruuveilla kuusiokololla, kuusiokantaruuveilla tai standardeilla muttereilla.

Standarditoteutus

  • Alumiiniputki, pinnoite valkoinen samantapainen kuin RAL 9002, kahvan varret ja sulkukannet valkoiset, samantapainen kuin RAL 9002 (CLEAN).
Yleiset tiedot

Tekniset tiedot

Putkikahvoilla on tyypillisesti vaihtelevat kahvan varret, sillä varsia voidaan säätää putkella kiristysruuveilla.

Vetolujuus: Taulukossa raportoidut F-arvot on saatu asianmukaisella dynamometrisellä laitteella suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.

M.1053-P-CLEAN - Alumiiniputki pinnoituksella ja kahvan varret väriltään valkoiset 
M.1053-P-CLEAN - Alumiiniputki pinnoituksella ja kahvan varret väriltään valkoiset 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Erilaiset pituudet.
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • ECS.T: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeerinen sulkukansi, AL 9002 valkoinen, mattapinta, press-fit-asennus (ks. taulukko). Jos tilausmäärät ovat riittävät, se voidaan toimittaa muissa väreissä.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA