San - Antimicrobial
Kuorman vaimentimet
Materiaali
Polyuretaani.
Vakioversiot
Läpireiällä.
- PEB-80: kovuus 80 Shore A, sininen.
- PEB-90: kovuus 90 Shore A, väri oranssi.
- PEB-92: kovuus 92 Shore A, väri punainen.
Käyttölämpötila
- Maksimi jatkuva käyttölämpötila: 60°C.
- Jatkuvan käytön vähimmäiskäyttölämpötila: PEB-80 ja PEB-90: –20 °C, PEB-92: +15 °C.
Käyttö on sallittua 60–100 ºC lämpötiloissa, mutta se tarkoittaa ominaisuuksien merkittävää heikentymistä.
Pitkäaikainen altistaminen enimmäiskäyttölämpötiloille voi myös johtaa mekaanisten ominaisuuksien merkittävään heikentymiseen verrattuna teknisissä tiedoissa ilmoitettuihin nimellisarvoihin. (ks. tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Rei´itetyt tangot takaavat suuren kuormankestävyyden, jolloin vältetään äkilliset rikkoutumiset ylikuormitustapauksissa.
Ne kestävät myös kemiallisia aineita, kuten hapot, rasvat ja öljyt (katso lisätietoja kemiallisesta yhteensopivuudesta taulukosta). Kemiallisten aineiden kestävyys).
Niitä voidaan käyttää rullina kuljetinhihnoilla, putkina, tai polyuretaanitankoja leikkaamalla tai sorvaamalla on mahdollista luoda jousia muotteihin, holkkeihin ja iskunvaimentimiin.