Soft-touch teknopolymeeri
Materiaali
Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Uurrettu vanne
Soft-touch-termoplastinen elastomeeri (TPE), kemiallisesti sidottu, kovuus 70 Shore A.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Vakioversiot
- MBT-B-SOFT: messinkikohoke, kierteitetty ja sileä pohjareikä.
- MBT-p-SOFT: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Vanne on pinnoitettu soft-touch-elastomeerilla, mikä parantaa otetta myös silloin, kun tuotteessa on öljyä, rasvaa tai kädestä erittyvää hikeä. Tämän johdosta nämä uurretut nupit sopivat kuntoilulaitteille, työkaluille ja puutarhanhoito- ja tavaroiden kuljetuskoneille, tarkkuusinstrumenteille ja esteisten apuvälineille.
Ergonomia ja muotoilu
Tämän tyyppinen nuppi mahdollistaa ergonomisen käytön kaikissa käyttöolosuhteissa ja enimmäismomentti saavutetaan käyttäjän käden hyvin vähäisellä rasittamisella.
Vanteen toistuva taajanousuinen rakenne yhdessä soft-touch-suojuksen kanssa yksinkertaistavat nupin säätöä nopeiden kiertojen (tai ruuvaamisen) aikana ilman, että kädellä tai ranteella tulisi suorittaa epämiellyttäviä kulmaliikkeitä.