MBT. Timantti pyälletty lukitysnuppi

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Erittäin palautumiskykyinen polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Värillinen keskikansi

Teknopolymeeri, mattapinta.

Lisää tilaukseen haluamasi värin indeksi (C9, ..., C17) koodin ja kuvaukseen.

Pyynnöstä ja jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.

Vakioversiot

  • MBT-B: messinkikohoke, sileä tai kierteitetty pohjareikä.
  • MBT-p: sinkitty teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Yleiset tiedot

Ergonomia ja muotoilu

Nupin ulkovanteen taajanousuinen pyällys mahdollistaa turvallisen ja mukavan otteen, jolloin käyttäjä voi käyttää sitä mitä erilaisimmissa työolosuhteissa herkästi ja ergonomisesti yksinkertaistaen nupin säätöä nopean käännön (tai ruuvaamisen) aikana ilman epämiellyttäviä käden ja ranteen kulmikkaita asentoja työn aikana.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.