VTT-SST-SAN Tasapintaiset sorminupit

Teknopolymeeri antimikrobisella suojauksella

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, hopeaionilisäaine epäorgaanisella pohjalla, RAL 7021 väri harmaan musta (C1) tai RAL 9016 valkoinen (C16), mattapinta.

Standarditoteutus

AISI 304 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Erityinen bakteereja torjuva lisäaine estää mikrobien, bakteerien ja sienien kasvun tuotteen pinnalla.

Hopeaionien valvottu vapautusmekanismi säilyttää bakteereja torjuvat ominaisuutensa pitkään myös useiden pesusyklien jälkeen.

Käytetyn lisäaineen suuri lämpötilankestävyys mahdollistaa sen käytön jopa sterilointisykleissä (130 °C).

Materiaalinäytteet on testattu akkreditoiduissa laboratorioissa noudattaen standardia ISO 22196: 2011 (Antibakteerisen aktiviteetin mittaaminen muovissa ja muissa ei-huokoisissa pinnoissa), joka perustuu standardiin JIS Z 2801.

Testeissä on käytetty seuraavia mikrobikantoja:

  • Escherichia Coli ATCC® 25922™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
  • Staphylococcus Aureus ATCC® 25923™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
  • Klebsiella Pneumoniae ATCC® 13883™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,8 %).
  • Pseudomonas Aeruginosa ATCC® 27853™ (antimikrobinen aktiviteetti 99,9 %).
  • Candida Albicans ATCC® 10231™ (antimikrobinen aktiviteetti 98,9 %).

Kolmisakarainen muoto suurilla syvennyksillä on erityisen ergonominen myös pienemmille nupeille ja takaa tehokkaan otteen myös työkäsineitä käytettäessä.

Muotoilu ilman takaosan syvennyksiä, jota käytetään yleensä paksuuden vähentämiseen, ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä ja takaa helpon puhdistamisen.

Bakteereja torjuvat lisäaineet sopivat kaikkiin käyttösovelluksiin, joissa puhtaus ja hygienia ovat ehdottoman tärkeitä, esimerkiksi:

  • lääkinnälliset ja sairaalalaitteet;
  • toimintarajoitteiden avut;
  • koneet elintarvikkeiden prosessointiin ja lääketeollisuuteen;
  • ateriapalvelun laitteet;
  • kaupunki- ja julkisiin kalusteisiin.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.