ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
turvaketjulla, teknopolymeeri
Materiaali
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Elastinen kiinnitysrengas asetaalipohjaista teknopolymeeria (POM), väri musta.
Kiinnitysketju
Kuulavaijeri ja kytkentäpäät asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria, väri musta.
NERINOX-käsitelty ruostumaton teräsrengas kahdella kierukalla.
Pään kiinnitys kierteittävällä ruuvilla Ø 4,8 mm UNI EN ISO 7050 tai M5 uppokantaruuvilla UNI EN ISO 10642.
Vakioversiot
- VTT-B-LP: messinkikohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VTT-SST-LP: AISI 304 ruostumaton teräskohoke, kierteitetty pohjareikä.
- VTT-p-LP: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
- VTT-SST-p-LP: AISI 304 ruostumaton teräskierretappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot).
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Sopii tilanteisiin, joissa nupin katoaminen täytyy estää.
Elastinen kiinnitysrengas, joka on asetettu nupin uraan, voi kääntyä vapaasti. Kierteinen rengas yhdistää elastisen kiinnitysrenkaan ketjuun.
Kolmisakarainen muoto suurilla syvennyksillä on erityisen ergonominen myös pienemmille nupeille ja takaa tehokkaan otteen myös työkäsineitä käytettäessä.
Muotoilu ilman takaosan syvennyksiä, jota käytetään yleensä paksuuden vähentämiseen, ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymistä ja takaa helpon puhdistamisen. Sopii erityisesti käyttäväksi koneissa ja laitteissa, joiden osat joudutaan usein puhdistamaan vesi- tai höyrysuihkulla.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Ketjut eri pituuksilla.
- Nuppi kiinnitysvaijerilla CV-T polyeteeniä, väri musta.
- Nuppi ruostumattomalla teräsvaijerilla GN 111 GN 111.2 GN 111.4, GN 111 GN 111.2 GN 111.4 ja GN 111 GN 111.2 GN 111.4.