VTR. Nuppi

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, oranssi, kiiltävä pinta.

Navan peitekansi

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7035, väri vaaleanharmaa (C3), mattapinta.

Standarditoteutus

  • VTR-B: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä, kannellinen.
  • VTR-FP: messinkikohoke, kierteitetty läpivientireikä, ilman kantta.
  • VTR-N: neliöreikä, ilman kantta.
  • VTR-p: sinkitty kierteitetty terästappi, viistetty litteä pää UNI 947: ISO 4753 mukaisesti (ks. Tekniset tiedot), kannella.
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Nupit, joissa kansi standardiväreissä: musta (C9), oranssi (C2), keltainen (C4), vaaleansininen (C5), punainen (C6).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.