VTT-HL Sakaravääntimet

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Vakioversiot

  • VTT-HL-AZ: Sinkitty kuusiovarsi, kierteitetty pohjareikä.
  • VTT-HL-SST: Kuusiovarsi AISI 304 ruostumatonta terästä, kierteitetty pohjareikä.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Kuusiovarren ansiosta käsipyörää voi kiristää säätöavaimelle.

Kolmisakarainen muoto suurilla syvennyksillä on erityisen ergonominen myös pienemmille nupeille ja takaa tehokkaan otteen myös työkäsineitä käytettäessä.

Täyden osion muotoilu ilman takaosan syvennyksiä ehkäisee epäterveellisten jäännösten kertymisen ja takaa mahdollisimman hyvät puhdistusominaisuudet, minkä ansiosta tuote sopii erityisesti käytettäväksi koneissa ja laitteissa, joita joudutaan puhdistamaan usein vesi- tai höyrysuihkulla.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA