GN 235 Saranat urarei'illä

Sinkkivalu

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Versiot

  • Tyyppi H: pystytasossa säädettävä
  • Tyyppi B: vaakatasossa säädettävä
  • Tyyppi HB: pysty- ja/tai vaakatasossa säädettävä
  • Tyyppi D: läpirei’illä
  • Tyyppi DH: läpirei’illä, pystytasossa säädettävä
  • Tyyppi DB: läpirei’illä, vaakatasossa säädettävä

Sinkkivalu     ZD

pinnoitettu epoksihartsilla

musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely     SW

Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely     SR

Tappi

Ruostumaton teräs AISI 316Ti

Tiedot

Tiedot

Saranoita GN 235 voi säätää korkeus- ja leveyssuunnassa urien mukaan muotoilusta riippuen ja ne kiinnitetään matalakantaisilla kuusiokanta-, ovaalikanta- tai lieriökantaruuveilla.

Koska tilaa on riittävästi (asennustila) ruuvien kannoille ja aluslevyille, saranat voidaan avata 180º ilman törmäysvaaraa.

Saranan porausmalli vastaa mallia  CMM  saranaperheessä, minkä ansiosta saranat ovat keskenään vaihdettavissa.

GN 235-ZD-DH - Läpirei’illä, pystytasossa säädettävä 
Lisävarusteet

Lisävarusteet

  • Korotuslevyt saranoille PCM-SP .
  • Välilevy saranoiden kiinnitykseen PCM-TH .
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA