ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Ruostumaton teräs
Versiot
- Tyyppi H: pystytasossa säädettävä
- Tyyppi B: vaakatasossa säädettävä
- Tyyppi HB: pysty- ja/tai vaakatasossa säädettävä
- Tyyppi D: läpirei’illä
- Tyyppi DH: läpirei’illä, pystytasossa säädettävä
- Tyyppi DB: läpirei’illä, vaakatasossa säädettävä
AISI CF-8 ruostumaton teräs NI
- matta, sinkopuhdistettu GS
Tappi
Ruostumaton teräs AISI 316Ti
Tiedot
Saranoita GN 235-NI voi säätää korkeus- ja leveyssuunnassa urien mukaan muotoilusta riippuen ja ne kiinnitetään matalakantaisilla kuusiokanta-, ovaalikanta- tai lieriökantaruuveilla.
Koska tilaa on riittävästi (asennustila) ruuvien kannoille ja aluslevyille, saranat voidaan avata 180º ilman törmäysvaaraa.
Saranan porausmalli vastaa mallia CMM-SST saranaperheessä, minkä ansiosta saranat ovat keskenään vaihdettavissa.