CFSQ Saranat turvakytkimellä

SUPER-teknopolymeeri

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Itsestään sammuva, erityisjäykkää SUPER-teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

SUPER-teknopolymeerista valmistetun kotelonsa ansiosta CFSQ-sarana varmistaa sisäisten piirien kaksinkertaisen eristyksen, tämän syystä maadoitusliitäntää ei tarvita. Lisäksi kotelo suojaa sähkökoskettimia iskuilta, ilmastovaikutuksilta ja tahattomilta työkalujen sisäänvienneiltä.

Pyörivä tappi

Ruostumaton teräs AISI 303.

Vakioversiot

Asennus läpivientirei'illä M6 uppokantaruuveille UNI 5933, DIN 7991.

Liitinkaapeli M12x1, aloituskäyttökulma 0°:

  • C-A-D: aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla.
  • C-A-S: aksiaalinen liitin, mikrokytkin vasemmalla.
  • C-B-D: takaliitin, mikrokytkin oikealla.
  • C-B-S: takaliitin, mikrokytkin vasemmalla.

Liitinkaapeli M12x1, aloituskäyttökulma -90°:

  • C-A-D-EA: aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla.
  • C-A-S-EA: aksiaalinen liitin, mikrokytkin vasemmalla.
  • C-B-D-EA: takaliitin, mikrokytkin oikealla.
  • C-B-S-EA: takaliitin, mikrokytkin vasemmalla.

Kaapelin pituudella, aloituskäyttökulma 0°:

  • F-A-D: aksiaalinen kaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, mikrokytkin oikealla.
  • F-A-S: aksiaalinen kaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, mikrokytkin vasemmalla.
  • F-B-D: takakaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, mikrokytkin oikealla.
  • F-B-S: takakaapeli, pituus 2 tai 5 metriä, mikrokytkin vasemmalla.

Kaapelityyppi: UL/CSA STYLE 2587 3 X AWG 22.

CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

  • Sarana sisäänrakennetulla kytkimellä (ELESA-patentti) on turvalaite, sillä ovien, konesuojusten tai koneiden ja tuotantolaitteiden turvaovien tahattoman avautumisen tapauksessa se katkaisee automaattisesti virran ja suojaa näin ollen käyttäjiä.
  • Kahdella koskettimella varustettu kytkin: yksi NC-kosketin ja toinen vaihtokosketin NO, muoto C, ks. standardi IEC EN 60947-5-1.
  • Pakotetulla avautumisella asetettu kytkin (standardin IEC EN 60947-5-1 K-liitteen mukaisesti): koskettimet katkaisevat toimilaitteen suoran liikkeen, johon kohdistetaan käyttövoimaa ei-elastisilla elementeillä.
  • Pikavapautuskytkin: koskettimen pidikkeen liukusäätimen iskun nopeus ei riipu käyttönopeudesta.
  • Helppo asentaa: sisäänrakennettu turvakytkin on integroitu samaan runkoon saranan kanssa, jolloin asentaminen on erittäin helppoa ja nopeaa. Tämä on suuri etu verrattuna joihinkin perinteisiin järjestelmiin, jotka edelleen vaativat saranan ja turvakytkimen asettamista erikseen ja liitettynä erityistapilla saranan standarditapin sijasta.
  • Yleiskäyttö: CFSQ saranat voidaan asentaa useimpiin yleisiin alumiiniprofiileihin.
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 

Kääntökulma  (likimääräinen arvo)

CFSQ: maks. 190° (–10° ja +180° ks. kuva 1).

CFSQ-EA: maks. 270° (–90° ja +180° ks. kuva 1).

0° on tilanne, kun kiinnityspinnat ovat samassa tasossa.

Ks. sisäänrakennetun kytkimen toiminta ja huolto.

Saranaa ei saa rasittaa negatiivisella kulmalla alle –10° (CFSQ) ja –90° (CFSQ-EA).

CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
KestävyystestitAksiaalinen rasitusRadiaalinen rasitus90° kulmarasitus
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0°CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0°CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0°
KuvausStaattisen kuorman maks. raja
Sa [N]
Staattisen kuorman maks. raja
ra [N]
Staattisen kuorman maks. raja
S90 [N]
CFSQ210028001300
CFSQ-EA12001500600

CFSQ. saranoille, joissa on sisäänrakennettu turvakytkin, annettu viitearvo on staattisen kuorman enimmäisraja (Sa, Sr, S90), sillä näitä saranoita voi käyttää turvalaitteina. Jos tämä arvo ylitetään, materiaali voi murtua ja vahingoittaa saranan toiminnallisuutta. Kyseisen sovelluksen merkityksen ja turvallisuustason mukaisesti tulee tähän arvoon luonnollisesti soveltaa sopivaa tekijää. Taulukossa erilaisille saranoille esitetyt kuormitusarvot on saatu tuloksena testeistä, jotka on suoritettu laboratorioissamme valvotuissa lämpötila- ja kosteusolosuhteissa (23 °C – 50 % RH), määrätyissä käyttöolosuhteissa ja rajoitetulla ajanjaksolla.

CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
Mekaaniset ja sähköiset ominaisuudet

Sisäänrakennetun kytkimen toiminta ja huolto

  • Mikrokytkimen kytkemiseen vaadittu kulman nimellinen vaihtelu on 6° (ks. iskukaavio). Normaaleissa käyttöolosuhteissa, kun laitteen mekaaninen käyttöikä on päättynyt, nimellinen vaihtelu voi nousta 9°:een. Suosittelemme saranan kunnollisen toiminnan tarkistamista UNI EN ISO 13857 mukaisesti.
  • Turvatoimintosovelluksissa saranan täytyy voida kääntyä vähintään 15°, mikä vastaa koskettimien pakotettua avautumista (pakkoavautuminen) toimilaitteella.
  • Suosittelemme, että CFSQ saranan oikea toiminta tarkastetaan ennen käynnistystä ja sen jälkeen säännöllisesti.
  • Kun suojaus avataan, koneen tulee pysähtyä välittömästi. Kun suojaus on avattu mihin tahansa asteeseen, kone ei saa päästä käynnistymään.

Varoitukset

  • Saranaa sisäänrakennetulla turvakytkimellä ei tule käyttää ympäristöissä, joissa usein toistuvat lämpötilavaihtelut voivat aiheuttaa kondensaatioita tai räjähdysalttiiden tai syttyvien kaasujen läsnä ollessa.
  • Saranan sisäänrakennetulla turvakytkimellä tulee aina olla suojattu asianmukaisella varokkeella (ks. taulukko).
  • Sisäänrakennetulla turvakytkimellä varustetun saranan valinta ja käyttö ovat asiakkaan vastuulla, jonka tulee tarkistaa, että vastaavassa käyttösovelluksessa noudatetaan nykyisten käyttöehtojen voimassa olevia turvallisuusstandardeja.
  • CFSQ-saranoiden käyttäminen vaatii aina voimassa olevien turvallisuusstandardien tuntemista ja noudattamista, mukaan lukien EN ISO 13849-1, IEC EN 60204-1, UNI EN ISO 14119, EN ISO 12100.
  • Saranan asentamisen ja kytkemisen tulee aina olla pätevien käyttäjien suorittamia, joiden tulee tarkistaa säännöllisesti saranan kunnollinen toiminta.
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
Käyttöluokka   

CFSQ-C..

(liitin)

CFSQ-F..

(kaapeli)

AC15

standardi

IEC 60947-5-1

Tyypilliset käyttösovellukset: sähkömagneettisen kuorman ohjaukset vaihtovirralla

24 V4 A4 A
220 V4 A4 A
440 V-3 A

DC13

standardi

IEC 60947-5-2

Tyypilliset käyttösovellukset: sähkömagneettiset ohjaukset tasavirralla

24 V2 A2 A
127 V0.3 A0.3 A
Mekaaniset ominaisuudetSähköiset ominaisuudet
Kosketuksen tyyppi: Ag 90 Ni 10Lämpöteho lthKaapeli 10 A
Liitin 4 A

Suurin käyttötaajuus:

600 sykliä/tunti *

Oikosulkusuoja:

6A gl

Mekaaninen käyttöikä

(testi suoritettu noudattaen IEC EN 60947-5-1 määräyksiä): 106

Tiivisteen jännite nimellisellä impulssilla4 KV
Erityksen nimellinen UI jänniteUi = 250V
Kotelon suojausluokka EN60529: IP67Vähimmäisvoima (momentti koskettimen pakotettuun avautumiseen): 0,5 Nm

Toimintanopeus

minimi 2°/sek.,

maksimi 90°/sek.

Oikosulkuehdollinen virta: 1 000 A
Epäpuhtausaste: 3
B10d = 2000000
Tm = 20 anni

* Toimintojen sykli vastaa yhtä sulku- ja yhtä avaustoimintoa standardin EN60947-5-1 vaatimusten mukaisesti.

KuvausSähköiset ominaisuudetYmpäristöluokitus
CFSQ.60-SH-6-C

4 A, kun 24 Vac/dc

(resistiivinen kuorma)

Types 1 and 4X

vain sisäkäyttöön

Q 300

DC-ohjaus

B300 koekäyttö

4 A kun 240 Vac (resistiivinen kuorma)

4 A kun 240 Vdc (resistiivinen kuorma)

Asennuksen ympäristöolosuhteet: suurin sallittu vallitseva lämpötila 40°C
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

FC-M12x1 pidennykset 4-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Saranan toimintakulma muu kuin 0° – 180°, 15° välein, kun järjestelmän kehys/ovi vaatii erityistoteutusta.

Toimintatapa

Asennusohjeet

  • Aseta saranan runko sisäänrakennetulla mikrokytkimellä kiinteään osaan (kehys) ja toinen runko oveen. Saranatapin akselin ja oven välisen etäisyyden tulee olla vähintään 5 mm (ks. kuva 3).
  • Jätä asennusseinien reikien ja kiristysruuvien läpimitan (maks. 0,5 mm) välille pienin mahdollinen välys. Ehdotettua kiristysmomenttia ei tulisi ylittää: 5 Nm.
  • Saranaa ei saa käyttää mekaanisena päätyvasteena ovien enimmäisavautumaan eikä suljetuissa ovissa. Tätä varten suosittelemme käyttäväksi ulkoisia mekaanisia vasteita, joilla estetään oven avautuminen kokonaisuudessaan kehykseen asennetun saranan runkoa vastaan, tai kulman ylittyminen, jossa kaksi toisiinsa yhdistettyä pintaa ovat samalla tasolla.
  • CFSQ-sarana tulee aina asentaa vähintään toisella lisäsaranalla. CFMQ (CFMQ.60-45-SH-6 koodi 425812). Mikäli kyseessä on vaakasuoraan avautuva ovi tai yleensä, kun paino on rajoitettu, on mahdollista käyttää vain yhtä saranaa.
  • Liitoskaapelit tulee aina suojata mekaanisilta vaurioilta.
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 

Kaapelit

  • Kaapeli M12x1 liittimellä, jossa käytetään seuraavaa piirikaaviota.
  • Normaalisti suljettu kosketin NC: turvallisuussovelluksissa IEC EN 60947-5-1 standardin mukaisesti vain NC-kosketinta saa käyttää (katkaisuun) ja NO-kosketin tulee jättää käyttämättä
  • Normaalisti avoin kosketin NO: normaalisti avointa kosketinta voi käyttää vain, jos saranaa käytetään tilan ilmaisimena (signaalit). Tässä tapauksessa myös NC-kosketinta voi käyttää samanaikaisesti aina tilan ilmaisimena (signaalit).
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
CFSQ-C-A-D - Aksiaalinen liitin, mikrokytkin oikealla, aloituskäyttökulma 0° 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA