LBR. Säätövipu

Teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vipurunko

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, kiiltävä pinta.

Vipuvarsi

Matta kromattu teräs lieriömäisellä kahvalla I.280 Duroplastista.

Itsekiinnittyvä etulevy

Matta anodisoitu alumiini, kiinnitetään vivun asentamisen jälkeen.

Vakioversiot

  • LBR-A: mustaoksidoitu teräskohoke, H7 kalvettu reikä.
  • LBR-N: ilman kohoketta, sileä reikä ja litteä pinta.

LBR.45 N ja LBR.54 N: litteä pinta varren vastakkaisella puolella.

LBR.75 N: litteä pinta vartta vastaavasti.

Yleiset tiedot

Toimintakulman rajoitus

Rajoitetun käsittelykulman saavuttaminen on mahdollista kiinnittämällä pysäytystapit takaohjaimen uraan.

LBR-N - Ilman napaa, suora reikä ja litteä pinta 
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • Aluslevy navan aksiaaliseen lukitukseen GN 184.
  • Kuula ja jousi automaattiseen avaustoimenpiteeseen, asennettavaksi kahteen reikään d3, porattu 180°:een (ks. kuula ja jousi MS.).
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Erilaiset varren pituudet ja kahvan muodot.
  • Etulevy tekstillä, merkeillä, symboleilla ja grafiikalla.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA