San - Antimicrobial
Teräs tai ruostumaton teräs
Vakioversiot
Alustan asennus kolmella reiällä M5 uppokantaruuveille.
Holkki H7 kalvetulla reiällä ja uralla:
- DIN 6885/1 toleranssi P9 mitoille K10 ja määräysten mukaisesti.
- DIN 6885/2 toleranssi P9 mitoille > K10.
Asennus karaan kiilauralla tai poikkitapilla.
- GN 200-A: mustaoksidoitu teräsalusta ja pyälletty nuppi, luonnollinen teräholkki.
- GN 200-B: mustaoksidoitu teräsalusta ja nuppi, luonnollinen teräholkki.
Sinkitty teräsvipuvarsi ja lieriömäinen kahva I.280 Duroplastista.
- GN 200-A-NI: Ruostumaton teräsalusta, holkki ja pyälletty nuppi AISI 303.
Ominaisuudet ja ohjeet
Nuppiin sisältyy pieni mekanismi, joka mahdollistaa pienet kääntöliikkeet (6° tai kerrannaiset) ja sen tuloksena koneen osien liikkeen ja kohdistamisen.
Lepoasennossa nupin sisäinen hammastus (60 hammasta) kytkeytyy samanaikaisesti alustan (kiinteä) ulkoiseen hammastukseen ja holkin (kiinnitetty karaan) hammastukseen.
Karan liikuttamiseksi nuppi tulee irrottaa alustan hammastuksesta vetämällä tai nostamalla sitä, kohdistamalla voimaa jousta vastaan akselin suuntaan. Ulkoinen hammastus ylläpitää nupin ja karan välisen kytkennän pyörimisen aikana.
60 hammasta antavat 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 ja 30 tarkat jaot.
Jos karan kääntämiseen vaaditaan suurta momenttia, hammastuksen kytkemisessä ja vapauttamisessa saattaa ilmetä ongelmia johtuen seinien rajoitetusta välyksestä tai hampaiden kitkasta. Tässä tapauksessa on suositeltavaa käyttää indeksointivipuja tyyppiä GN 125.
GN 200 indeksointimekanismit pysäytys- ja kohdistuslaitteella voidaan laatia myös karan pyörintätoiminnolla ja sen lukituksella määrätyissä asennoissa. Tätä varten alustaan sijoitettu ulostyöntyvä tappi mahdollistaa hammastuksen kytkeytymisen uudelleen vain silloin, kun tappi on kosketuksissa vastaaviin reikiin nupissa (esimerkki 2).
Reiän voi porata myös tietyllä välyksellä, sillä tapin pääasiallinen tehtävä on pysäyttää liike, kun taas lukitustoiminto tapahtuu hammastuksen kytkeytymisellä.
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Laserkaiverretut tarkkuusasteikot (ks. Asteikkojaotukset).
- Kromattu mattapinta.
- Indeksointimekanismit kahdella varrella.