GN 215 Indeksointivivut

Teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

Mustaoksidoitu teräsalusta.

  • GN 215-A: vanne ilman uraa.
  • GN 215-B: uritettu vanne (30 hammasta).

Vipuvarsi

Mustaoksidoitu teräs lieriömäisellä kahvalla PLX. Duroplastista.

Suojus

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri musta, push-fit-asennus, irrotettava ruuvinvääntimellä.

Itsekiinnittyvä levy, anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, mattapinta.

Asentaminen

Alustan asennus kolmella reiällä M5 uppokantaruuveille.

Mustaoksidoitu teräsholkki, H7 kalvettu reikä ja ura seuraavien ohjeiden mukaan (ks. myös alla oleva taulukko):

  • GN 215-K10: ura 3 mm, toleranssi P9x1,1 mm
  • GN 215-K14: noudattaa vaatimuksia DIN 6885/2 toleranssi P9.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 215 vivut voivat kääntää ja lukita karan tiettyyn asentoon. Karan kääntämiseksi varsi nostetaan ja ylittää jousen vastuksen, kunnes kiilanmuotoinen tappi poistuu urasta (yhdellä kädellä suoritettava toimenpide). Kahta vastetta voi käyttää toimintakulman rajoittamiseen piirustuksessa osoitetulla tavalla.

Kiilanmuotoisilla tapeilla varustettu varsi muodostaa liitoksen alustan ja karan välille (standarditoteutus) Tappia käytetään lukituksen suorittamiseen ilman välystä, jolloin myös sisäänvienti- ja irtikytkentätoimenpiteet voidaan suorittaa helpommin.

Jos lukitusta ilman välystä ei tarvita, voi käyttää lieriömäistä tappia (toteutetaan M6x14 kierteitetystä ruuvista). Sen jälkeen ura tehdään suorakaiteen muotoisena tai korvataan lieriömäisellä reiällä. Tässä tapauksessa reiän läpimitta ei saa haitata tai estää tapin sisäänpääsyä (kääntösäde).

Toimintakulmat

Standardiurien tapauksessa pienimmät sallitut käsittelykulmat ovat:

  • D=54 toimintakulma = 11º
  • D=60 toimintakulma = 9°

Pienemmät kulmat voidaan saada tappien ja urien erityistoteutuksella.

GN 215-B - Uritettu vanne 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

Urat (ja jopa vasteet toimintakulman rajoittamiseen) on mahdollista koneistaa asiakkaan piirustuksessa ilmoittamaan paikkaan.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.