LV.A-ESD-C Säätökiinnike

ESD-johtava teknopolymeeritassu, kierreosa terästä

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Alusta

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) johtava erityisteknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Pinnan resistiivisyys = 103 Ω (ASTM D257 -mittausmenetelmä).

Volyymin resistiivisyys = 103 Ω cm (ASTM D257 -mittausmenetelmä).

Nivelletty kanta

Kierteitetty sinkitty teräs säätökuusiolla.

Vakioversiot

  • LV.A-ESD-C: ilman liukuestelevyä.
  • LV.A-AS-ESD-C: johtava NBR-kumi, kovuus 70 Shore A, toimitetaan asennettuna.

Pinnan resistiivisyys = 103 Ω (ASTM D991 -mittausmenetelmä).

Volyymin resistiivisyys = 103 Ω cm (ASTM D991 -mittausmenetelmä).

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Erityinen johtava teknopolymeeri (ESD-C sähköstaattista purkausta johtava) ehkäisee elektrostaattisen varautumisen.

Liukuestelevyn erityinen asennusjärjestelmä alustaan varmistaa täydellisen ankkuroitumisen, ehkäisten niiden irtoamista myös kuljetuksen aikana tapahtuvien iskujen tapauksessa tai sen tarttuessa lattiaan (ks. Liukuestelevyt).

Alustat sopivat ESD-suojatuille alueille (EPA), joilla käsitellään komponentteja, joihin saattaa kohdistua staattisen sähkön purkauksia. Säätöjalkojen alustojen pinnassa lähtemättömästi painettu merkki (ESD-C) tunnistaa materiaalin erityiset johtavat ominaisuudet standardien EN 100015/1 ja IEC 61340-5-1 mukaisesti.

Tilaustiedot

Säätöjalat toimitetaan irrallisina kuljetuksen ja varastoinnin helpottamiseksi. Komponentit (alusta ja kanta) toimitetaan eri paikkauksissa: näin ne vievät vähemmän tilaa ja niitä voidaan suojata paremmin naarmuilta ja lialta.

Jos haluat tilata alustat ja kannat erikseen, ks.:

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

Sinkitty teräsmutteri (ks. Mutterit NT.).

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA