GLA-2 Rullan sivuohjaimet

Teknopolymeeri, alumiini, ruostumaton teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Profiili

Anodisoitu alumiini, luonnonvärinen, mattapinta.

Tappituki

Asetaalihartsipohjainen (POM) teknopolymeeri, väri valkoinen.

Tapit

Ruostumaton teräs AISI 304.

Rullat

Polyeteenipohjainen (PE) teknopolymeeri, väri harmaa.

Vakioversiot

  • GLA-2-RS: muotoilluilla rullilla, pallomainen kosketus.
  • GLA-2-RC: lieriömäisillä rullilla.
  • GLA-2-RT: muotoilluilla rullilla, lieriömäinen kosketus.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GLA-2 sivuohjaimet ovat itsekantavia rakenteita pystymitoiltaan suurien tuotteiden sivuohjaamiseen kuljetushihnoilla (kuva 1).

Kuljetettavasta tuotteesta riippuen suosittelemme seuraavien käyttöä:

  • GLA-2-RS: tölkeissä tai muoviastioissa olevien tuotteiden ohjaamiseen;
  • GLA-2-RC: kartonkituotteiden ohjaamiseen, sujuvuuden lisäämiseksi;
  • GLA-2-RT: lasituotteiden ohjaamiseen, tahattoman rikkoutumisen tapauksessa ne helpottavat jätteiden poistoa.

Toimitetaan asennettuna 1440 tai 3000 mm pituisina tankoina.

GLA-2-RT - Lieriömäinen kosketuspinta 
Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Sivuohjaimet rullilla eri väreissä.
  • Sivuohjaimet tapeilla asetaalihartsipohjaista (POM) teknopolymeeria.
Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet

  • BDG: liitostanko ohjaimille, sinkittyä terästä.
  • TGL: sulkukansi ohjaimille.
  • PGL-2: erottelulohko sivuohjaimelle.
  • MPG-V: sinkitty teräksinen vasarakantaruuvi.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA