GN 939 Paneelikiinnikkeet

lasi- ja muovipaneeleille, sinkkivalu

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi E: kulmalukitsin.
  • Tyyppi EB: kulmalukitsin lukitustapilla.
  • Tyyppi F: pintalukitsin.
  • Tyyppi FA: pintalukitsin vastelevyllä.
  • Tyyppi FB: pintalukitsin lukitustapilla.

Sinkkivalu     ZD

Epoksihartsipinnoite:

  • Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely     SW
  • Hopea, RAL 9006, teksturoitu viimeistely     SR

Pidätinruuvit

Ruostumaton teräs AISI 304

Kumisisäkkeet

Akryylinitriittibutadieeni-kumi (NBR)

Vastelevy (tyyppi FA)

Ruostumaton teräs AISI 316L

Lukitustapit (tyyppi EB ja FB)

  • Ruostumaton teräs AISI 304

Muovipinnoitettu polyamidi (PA)

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 939 -lukitsimia käytetään lasista, muovista ja muista materiaaleista valmistettujen paneelien kiinnittämiseen. Saatavissa on sekä kulma- että pintalukitsimia asennustilanteesta riippuen. !da duplicazione!

Paneelit lukitaan kumisisäkkeiden väliin. Lisäksi tyypiksi voi valita pakkolukituksen lukitustapilla tai vastelevyllä.

Jos lukitsimia käytetään 8 tai 10 mm urilla varustettujen profiilijärjestelmien kanssa, T-mutterit GN 938.1 ovat saatavissa asennustarvikkeina. Niiden avulla kohdistaminen on yksinkertaista, ne estävät lukitsimien kiertymisen ja poistavat mahdollista rasitetta.

GN 939-FA-SW - Pintalukitsin vastelevyllä, musta 
GN 939-FA-SW - Pintalukitsin vastelevyllä, musta 
GN 939-FA-SW - Pintalukitsin vastelevyllä, musta 
Lisävaruste

Lisävaruste

GN 938.1 .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA