TCC-A-VD Reiän kavennusholkki

TCC-VD-lukitsimille, Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.

Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).

Yleiset tiedot

Vakioversiot

TCC-A-VD: pyöreille putkille läpimitta "d1" ±0,2mm.

TCC-A-Q-VD: neliömäisille putkille "s" ±0,2 mm.

TCC-A-Q-VD - Neliöputkille 

Tekniset tiedot

Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä enimmäismomenttiin 5 Nm versiolle TCC-A-VD-18 ja 12 Nm versiolle TCC-A-VD-30.

TCC-A-Q-VD - Neliöputkille 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA