ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
TCC-TB-VD Puristusliittimet asennuslevyllä
Visuaalisesti havaittava teknopolymeeri
Lukitsin
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, RAL 5005, väri sininen, mattapinta.
Valmistettu FDA-vaatimukset täyttävästä raaka-aineesta (FDA CFR.21 ja EU 10/2011).
Ruuvi ja mutteri (toimitettu)
Lieriökantaruuvit kuusiokololla, AISI 304 ruostumaton teräs, kiinnijäämisen estävällä käsittelyllä.
Itselukittuva mutteri ruostumatonta terästä AISI 304.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
Lukitsimet putkille, joiden läpimitta on 18 ± 0,2 ja 30 ± 0,2 mm.
Pienemmillä putkien läpimitoilla voi käyttää reiän kavennusholkkia TCC-A (tilataan erikseen).
Vaarnaruuvin s voi korvata sarjalla TCC-KS.
Sininen väri RAL 5005 on helposti nähtävissä elintarvikkeen mahdollisen kontaminaation tapauksissa.
Sopii erityisesti elintarvike- ja lääketeollisuuden käyttösovelluksiin.
Tekniset tiedot
Taulukossa esitetyt kestävyysarvot on saatu mittaamalla laboratoriotesteissä vallitsevassa lämpötilassa ja ruuvien ollessa kiristettyinä suositellulla vääntömomentilla C#.