GN 274 Nivelletty putkikiinnike

Alumiini

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Alumiini, mattapinta.

AISI 304 ruostumattomat teräsruuvit ja -mutterit.

Vakioversiot

  • GN 274-BL-OZ: luonnollinen alumiini.
  • GN 274-BL-MZ: luonnollinen alumiini, kohokuvioidulla keskitysrenkaalla.
  • GN 274-BL-AV: luonnollinen alumiini, kohohammastuksella.
  • GN 274-BL-IV: luonnollinen alumiini, uppohammastuksella.
  • GN 274-SW-OZ: alumiini, epoksihartsipinnoite RAL 9005, väri musta.
  • GN 274-SW-MZ: alumiini, epoksihartsipinnoite RAL 9005, väri musta, kohokuvioidulla keskitysrenkaalla.
  • GN 274-SW-AV: alumiini, epoksihartsipinnoite RAL 9005, väri musta, kohohammastuksella.
  • GN 274-SW-IV: alumiini, epoksihartsipinnoite RAL 9005, väri musta, uppohammastuksella.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Puristusliitinten GN 274 asennusreikä mahdollistaa erinomaisen liitettävyyden putkiin GN 990.

GN 274 puristusliittimet voi asentaa puristusliittimillä GN 272, GN 276 tai GN 278.

Lukitusruuvin d3 voi korvata kiinnitinsarjalla GN 911.

GN 274 - Nivelletty putkikiinnike 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA