GN 291.1 Lineaariset toimilaitteet, neliömalli

Teräs

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Neliöohjainputki

Kromattu teräs.

Kieräruuvi trapetsikierteellä

Ruostumaton teräs AISI 303.

Liukusäädin

Messinki.

Sulkevat päätysuojukset

Polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri.

Vakioversiot

  • GN 291.1-R1: oikeakierteinen ruuvi, ulostulo yhdessä päässä.
  • GN 291.1-L1: vasenkierteinen ruuvi, ulostulo yhdessä päässä.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 291.1 lineaarisia toimilaitteita käytetään yleensä suurilla kiristysmomenteilla.

GN 291.1 lineaaristen toimilaitteiden asentaminen voidaan toteuttaa käyttämällä erityyppisiä puristusliittimiä.

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • GN 291.1-R2: oikeakierteinen ruuvi, ulostulo molemmissa päissä.
  • GN 291.1-L2: vasenkierteinen ruuvi, ulostulo molemmissa päissä.
  • Lineaariset toimilaitteet eri pituuksilla.
  • Ohjainputket laserkaiverretuilla tarkkuusasteikoilla.
  • Asennonilmaisinten DD52R/DD51 asennussarjat.
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.