GN 278.1 Laitelukitsimet

lineaariaktuaattorille, alumiinia

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Tyypit

  • Tyyppi OZ: Ilman keskitysaskelmaa (sileä)
  • Tyyppi MZ: kohokuvioidulla keskitysrenkaalla
  • Tyyppi AV: ulkoiset hampaat
  • Tyyppi IV: sisäiset hampaat

Pääasialliset eritelmät

Alumiini

Epoksihartsipinnoite

Musta, RAL 9005, teksturoitu viimeistely     SW

Laakerihelalla

Muovi (PTFE)

Lieriökantaruuvi DIN 912

Ruostumaton teräs AISI 304

Kuusiomutteri DIN 985

Ruostumaton teräs AISI 304

Itselukittuva polyamidirenkaalla

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

Lineaarisen toimilaitteen kääntyvät liittimet GN 278.1 perustuvat kääntyviin puristusliittimiin. Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen. Määritteellä G nimetyt reiät varustetaan laakeriheloilla.

Ohjainreiän d1 välystä voi säätää ruuveilla sijainnissa z, tai lineaarisen toimilaitteen liittimet voidaan kiinnittää säädön jälkeen.

Jos tarvitaan nopeaa kiinnitystä ilman työkaluja, kuusiokoloruuvi voidaan korvata säädettävällä lukitusvivulla GN 911 .

GN 278.1-B-IV - Ilman laakerihelaa, sisäiset hampaat 
Lisävaruste

Lisävaruste

Säädettävät lukitusvivut GN 911 .

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.