GN 163.1 Laippakiinnikkeet lineaarisille toimilaitteille

Alumiini

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Alumiini, epoksihartsipinnoite, RAL 9005 väri musta, mattapinta.

AISI 304 ruostumattomat teräsruuvit ja -mutterit.

Vakioversiot

  • GN 163.1-B: ilman liukuholkkeja.
  • GN 163.1-G: polyamidipohjaisella (PA) tai polytetrafluorietyleenipohjaisella (PTFE) teknopolymeerisella liukuholkilla.
Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

GN 163.1 alustat voi tavallisesti yhdistää lineaarisiin toimilaitteisiin.

Tuotteen ylimääräisiä asennusreikiä käytetään lineaarisen toimilaitteen käyttöavaimeen kiinnittämiseen. Liukuholkkien kanssa toimitetaan G-tunnisteella yksilöity reikä

Kun ohjainreikä d1 kiinnitetään, toimilaitteen kohdistamista voi säätää ja liukusäätimen voi lukita lopullisen asennon asettamisen jälkeen.

GN 163.1-G - Laakerihelalla 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Ganter

KYSY ASIANTUNTIJALTA