MM-BC Pneumaattinen lukitsin

Aksiaaliseen lukitsemiseen keskikiinnitys

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Vakioversiot

  • MM-BC-NK: nikkelöity teräs.
  • MM-BC-PTFE: teräs teflonpinnoituksella (PTFE).

Suurin käyttöpaine

10 bar.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet

MM-BC pneumaattisissa kiinnittimissä on tyypillisesti kaksivaikutteinen paineilmasylinteri, joka välittää kääntöliikkeen kiinnitysvarsille.

Suurin lukitusliikemäärä saavutetaan, kun kiinnitysvarsi saapuu iskun loppuun ja vain paineilmatoiminnon avulla.

Suoritetuissa erityistesteissä pneumaattisten kiinnittimien suorituskyvyksi todettiin yli 20 miljoonaa käyttösykliä.

Teflonpinnoitus (PTFE) antaa hyvän kestävyyden hitsausroiskeille ja korroosiolle.

Ks. Pneumaattisten kiinnittimien ominaisuudet .

Muut toteutukset

Erityistoteutukset pyynnöstä

  • Kiinnittimet FKM-tiivisteellä, käyttölämpötilankestävyys enintään 270 °C.
  • Kiinnittimet varren kääntöliikkeellä ja lukitus 20° asentoon.
  • Kiinnittimet varren kääntöliikkeellä ja lukitus 45° asentoon.

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

Kannattimet, kiinnitys elementit ja niklatut teräksiset anturit (ks. mahdollisten kokoonpanojen taulukko).

MM-BC-NK - Teräs, nikkelöity 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.
Misati

KYSY ASIANTUNTIJALTA