MDX-52 Nuppi asennonilmaisimille

DD52R, DD52R-E ja DD52R-E-RF paikkaosoittimille, teknopolymeeri

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Nuppi

Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.

Kansi

Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7021 (C9) musta, RAL 2004 (C2) oranssi tai RAL 7035 (C3) harmaa, mattapinta, press-fit-asennus.

Sen voi tarpeen vaatiessa poistaa helposti nupista, kun sitä ei ole kiinnitetty ilmaisimeen.

Vakioversiot

  • MDX-52-N: ei graafista symbolia.
  • MDX-52-D: nuoli ilmoittaa suurenemista myötäpäivään.
  • MDX-52-S: nuoli ilmoittaa suurenemista vastapäivään.
Yleiset tiedot

Käyttösovelluksia

MDX-52 nuppi on valmistettu asetettavaksi mekaanisiin asennonilmaisimiin  DD52R, elektroniset asennon ilmaisimet  DD52R-E ja DD52R-E-RF.

Lisävarusteet

Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä

CA.VCT: polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeerinen kansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus. Jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.

Toimintatapa

Asennusohjeet

  • Poista ruuvi ilmaisimen kohokkeesta ja vaihda se pidempään ruostumattomaan teräsruuviin (M5x10, toimitettu).
  • Kiinnitä nuppi ilmaisimen kohokkeeseen sovittamalla uurrettu istukka uuteen ruuviin.
  • Kiinnitä nuppi ilmaisimen kohokkeeseen ruostumattomilla teräsvaarnaruuveilla ilman kuusiokoloa ja kuppipäällä UNI 5929-85 mukaisesti (M4x6 toimitettu). Ehdotettu kiristysmomentti: 0.4 Nm
MDX-52-S - Nuoli ilmoittaa suurenemisen vastapäivään 
Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.