San - Antimicrobial
DD51 ja DD51-E paikkaosoittimille, teknopolymeeri
Nuppi
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Kansi
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7021 (C9) musta, RAL 2004 (C2) oranssi tai RAL 7035 (C3) harmaa, mattapinta, press-fit-asennus.
Sen voi tarpeen vaatiessa poistaa helposti nupista, kun sitä ei ole kiinnitetty ilmaisimeen.
Vakioversiot
- MDX-51-N: ei graafista symbolia.
- MDX-51-D: nuoli ilmoittaa suurenemista myötäpäivään.
- MDX-51-S: nuoli ilmoittaa suurenemista vastapäivään.
Käyttösovelluksia
MDX-51 nuppi on valmistettu asetettavaksi mekaanisiin asennonilmaisimiin DD51 ja elektroniset asennon ilmaisimet DD51-E.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
CA.VCT: polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeerinen kansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus. Jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Asennusohjeet
- Poista ruuvi ilmaisimen kohokkeesta ja vaihda se pidempään ruostumattomaan teräsruuviin (M4x8, toimitettu).
- Kiinnitä nuppi ilmaisimen kohokkeeseen sovittamalla uurrettu istukka uuteen ruuviin.
- Kiinnitä nuppi ilmaisimen kohokkeeseen ruostumattomilla teräsvaarnaruuveilla ilman kuusiokoloa ja kuppipäällä UNI 5929-85 mukaisesti (M4x6 toimitettu). Ehdotettu kiristysmomentti: 0.3 Nm