ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
DD50 paikkaosoittimille, teknopolymeeri
Nuppi
Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta, mattapinta.
Kansi
Polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeeri, RAL 7021 (C9) musta, RAL 2004 (C2) oranssi tai RAL 7035 (C3) harmaa, mattapinta, press-fit-asennus.
Sen voi tarpeen vaatiessa poistaa helposti nupista, kun sitä ei ole kiinnitetty ilmaisimeen.
Vakioversiot
- MDX-50-N: ei graafista symbolia.
- MDX-50-D: nuoli ilmoittaa suurenemista myötäpäivään.
- MDX-50-S: nuoli ilmoittaa suurenemista vastapäivään.
Käyttösovelluksia
MDX-50 nuppi on valmistettu asetettavaksi mekaanisiin asennonilmaisimiin DD50.
Mahdolliset lisävarusteet pyynnöstä
CA.VCT: polypropeenipohjainen (PP) teknopolymeerinen kansi, Elecolors-väreissä, mattapinta, press-fit-asennus. Jos tilauksen määrä on riittävä, voidaan toimittaa muissa väreissä tai mukautetuilla graafisilla symboleilla, merkeillä tai teksteillä.
Asennusohjeet
- Poista ruuvi ilmaisimen kohokkeesta ja vaihda se pidempään ruostumattomaan teräsruuviin (M3x6, toimitettu).
- Kiinnitä nuppi ilmaisimen kohokkeeseen sovittamalla uurrettu istukka uuteen ruuviin.
- Kiinnitä nuppi ilmaisimen kohokkeeseen ruostumattomilla teräsvaarnaruuveilla ilman kuusiokoloa ja kuppipäällä UNI 5929-85 mukaisesti (M3x4 toimitettu). Ehdotettu kiristysmomentti: 0.2 Nm