RMM Sylinterimäiset kiinnitysmagneetit

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Messinkikotelo.

Vakioversiot

  • RMM-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boori -magneetti, sinisellä merkitty tarttuva pinta, lämpötilankestävyys enintään 80 °C.
  • RMM-ND-M: (NdFeB) neodyymi-rauta-boori -magneetti, sinisellä merkitty tarttuva pinta, lämpötilankestävyys enintään 80 °C. Kierteitetyllä pohjareiällä.
  • RMM-SC: (SmCo) samarium-koboltti-magneetti, valkoisella tarttuvalla pinnalla, lämpötilankestävyys enintään 200 °C.

Kiinnitysmagneettien tekniset tiedot.

Yleiset tiedot

Ominaisuudet ja käyttökohteet

RMM lieriönmuotoiset kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä, joilla on korkea suorituskyky ja vähäiset kokonaismitat.

Magneettisten napojen asetelma tunnetaan sandwich-magneettijärjestelmänä. Tämän tyyppinen magneettinen järjestelmä tuottaa maksimin pitkäkestoisen pitovoiman, myös pienimmillä työkappaleilla.

Tämän tyyppisten magneettien asentaminen suoraan teräskomponenttiin aiheuttaa magneettisen oikosulun, joka vähentää kiinnitysvoimaa jopa 15 prosentilla.

Tämän vaikutuksen välttämiseksi etäisyys x ulkoisen messinkipinnoituksen ja teräskomponentin välillä tulisi säilyttää, myös silloin, kun magneettia lyhennetään.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA