San - Antimicrobial
kierteitetyllä reiän sisäkkeellä, koukun tai silmukan muotoinen
Materiaali
Sinkitty teräs- (RMC) tai ruostumaton teräskotelo (RMC-SST) ja kierresisäke, koukunmuotoinen tai silmukan muotoinen.
Vakioversiot
- RMC-HF: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 200°C.
- RMC-HF-SST: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 220 °C.
- RMC-HF-A: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 200 °C, koukunmuotoinen sisäke.
- RMC-HF-B: kovaferriittimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 200 °C, silmukanmuotoinen sisäke.
- RMC-SC: (SmCo) Samarium Koboltti, käyttölämpötilat 200°C.
- RMC-ND: (NdFeB) neodyymi-rauta-boorimagneetti, lämpötilankestävyys enintään 80 °C.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RMC litteät kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä, joilla on korkea suorituskyky ja vähäiset kokonaismitat.
Johtuen ruostumattoman teräksen alhaisemmasta magneettisesta johtavuudesta, RMC-HF-SST -toteutuksen tartuntavoima on vähäisempi kuin sinkitystä teräksestä valmistettujen RMC-toteutuksien.