Tekniset tiedot
Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät
Vakioversiot
- TLAS.Z: vivun runko ja kiinnike sinkittyä terästä, jousella.
- TLAS.NH: vivun runko ja kiinnike nikkelöityä terästä, RAL 3000 punainen teknopolymeeripainike.
- TLAS.SST-16.4: vivun runko ja kiinnike ruostumatonta terästä AISI 304, jousella.
- TLAS.SST-30: vivun runko ja kiinnike ruostumatonta terästä AISI 304, RAL 3000 punainen teknopolymeeripainike.
Muut toteutukset
Erityistoteutukset pyynnöstä
- Koukkukiinnikkeet pinnoittamatonta terästä.
- Sulkukiinnittimet eri mitoilla ja viimeistelyillä.
/webapp/wcs/stores/servlet/RedirectToProductView?storeId=11151&langId=-1003&catalogId=10051&getCategoryPadre=true&productName=
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.